Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 28 mm E - Cote sur rouleaux 133,8 mm F - Cote sous Rouleaux 101,8 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 108,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,83 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 134 kN C0 - Capacité Charge Statique 140 kN Cu - Charge limite à la fatigue 16,3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 94 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 141 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 136,6 mm Dc max - Diamètre de passage max BE 131,6 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors