Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
D - Diamètre Extérieur | 150 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 28 mm |
E - Cote sur rouleaux | 136,5 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 100,5 mm |
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 107,5 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 1,92 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 167 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 199 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 23,1 kN |
N ref - Vitesse thermique de référence | 4000 tr/min |
N lim - Vitesse limite Mécanique | 5400 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,209 Hz |
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,791 Hz |
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,431 Hz |
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,216 Hz |
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,424 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 94 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 141 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement petite face | 138 mm |
Dc max - Diamètre de passage max BE | 133 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 2 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 2 mm |
Industry Calcul Factors