Retour

N218EG15C3 - SNR

N218EG15C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 90 mm
Diamètre Extérieur (D) 160 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 30 mm
Cote sur rouleaux (E) 145 mm
Cote sous Rouleaux (F) 107 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 114,3 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 2,37 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 183 kN
Capacité Charge Statique (C0) 220 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 25 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3900 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 5100 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 4200 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 3500 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,425 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,481 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,218 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,782 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 99 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 151 mm
Diamètre mini épaulement petite face Db min 147 mm
Diamètre de passage maxi BEN Dc max 143 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image