• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N219EG15 - SNR

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

--> Découvrez les prix spéciaux

 

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
E - Cote sur rouleaux154,5 mm
F - Cote sous Rouleaux112,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI120,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,89 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique205 kN
C0 - Capacité Charge Statique241 kN
Cu - Charge limite à la fatigue27 kN
N ref - Vitesse thermique de référence3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,163 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,837 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,2 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,1 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face156 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE151 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image