Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 100 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 180 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 34 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 163 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 119 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 127,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 3,5 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 251 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 308 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 33,9 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 4500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,174 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,826 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,253 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,127 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,422 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 111 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 169 mm |
| Db min - Diamètre mini épaulement petite face | 165 mm |
| Dc max - Diamètre de passage max BE | 160 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 2 mm |
Industry Calcul Factors