Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N2217C3 - NTN

N2217C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
E - Cote sur rouleaux133,8 mm
F - Cote sous Rouleaux101,8 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI108,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,39 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique188 kN
C0 - Capacité Charge Statique218 kN
Cu - Charge limite à la fatigue25,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face136,6 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE131,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image