Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N232 - NTN

N232

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur290 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
E - Cote sur rouleaux255 mm
F - Cote sous Rouleaux195 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI207 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse13,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique475 kN
C0 - Capacité Charge Statique570 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI173 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI197 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE277 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face259 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image