Retour

N308EG15C3 - SNR

N308EG15C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 40 mm
Diamètre Extérieur (D) 90 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 23 mm
Cote sur rouleaux (E) 80 mm
Cote sous Rouleaux (F) 52 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 57,5 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,5 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 1,5 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 0,656 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 80,3 kN
Capacité Charge Statique (C0) 78 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 9,5 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 7000 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 9500 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 7600 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 6400 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,394 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,502 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 4,727 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 7,273 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 48 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 82 mm
Diamètre mini épaulement petite face Db min 81 mm
Diamètre de passage maxi BEN Dc max 77 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 1,5 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image