Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 105 mm D - Diamètre Extérieur 225 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 49 mm E - Cote sur rouleaux 195 mm F - Cote sous Rouleaux 135 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 147 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 8,33 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 355 kN C0 - Capacité Charge Statique 360 kN Cu - Charge limite à la fatigue 37,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 118 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 212 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 198 mm Dc max - Diamètre de passage max BE 193 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors