Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 260 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 55 mm E - Cote sur rouleaux 226 mm F - Cote sous Rouleaux 154 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 168,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 12,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 500 kN C0 - Capacité Charge Statique 510 kN Cu - Charge limite à la fatigue 51 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 133 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 247 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 229 mm Dc max - Diamètre de passage max BE 224 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors