Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N328 - NTN

N328

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure62 mm
E - Cote sur rouleaux260 mm
F - Cote sous Rouleaux180 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI196 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse20,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique685 kN
C0 - Capacité Charge Statique745 kN
Cu - Charge limite à la fatigue72 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI156 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE284 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face264 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE258 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image