• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.40000.S05.H100 - SNR

N.40000.S05.H100 - SNR

Roulements de boîte de vitesse VL

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • N.40000.S04.H100 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)20 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)40 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)85 mm
Poids0,53 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen237285Fiat, Peugeot, Citroen9636989580

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatDUCATODUCATO05/2001 => 05/2006Train avantDroitFiatDUCATODUCATO II04/2001 => 05/2006Train avantDroitFiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011Train avantDroit