• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.40701.H100 - SNR

Référence N.40701.H100

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • N.40701.H100

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,47 kg
Diamètre interieur 140 mm
Largeur 119 mm
Code boite de vitesseML6
Diamètre extérieur 182 mm

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen237273Fiat9402372739Peugeot, Fiat, Citroen9636230280

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4 IC4 I08/2006 => 04/2013Train avant-FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006Train avantDroitFiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010Train avantDroitFiatSCUDOSCUDO I04/1996 => 11/2006Train avantDroitFiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016Train avantDroitFiatULYSSEULYSSE I02/1996 => 07/2002Train avantDroitFiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010Train avantDroit