N.41517.H300 - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 17 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 30 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 58 mm |
| Code boite de vitesse | C546 / M40 / M38 |
| Poids | 0,21 kg |