• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N45002S03H500 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • N.40021.S01.H100 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)14 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)47 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)1999 mm
Poids0,117 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo147147 1 => -Droit,GaucheAlfa Romeo147147 2 => -Droit,GaucheAlfa Romeo156156 1 => -Droit,GaucheAlfa Romeo156156 1 => -Gauche,DroitAlfa Romeo156156 2 => -Droit,GaucheAlfa Romeo156156 2 => -Gauche,DroitAlfa Romeo156156 3 => -Droit,GaucheAlfa Romeo156156 3 => -Gauche,DroitAlfa Romeo166166 1 => -Droit,GaucheAlfa Romeo166166 2 => -Droit,GaucheAlfa RomeoALFA GTALFA GT => -Droit,GaucheAlfa RomeoALFA GTALFA GT => -Gauche,DroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013Train avantDroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2012 => 08/2013Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013Train avantDroitFiatALBEAALBEA03/2002 => 09/2004Train avantDroitFiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002Train avantDroitFiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002Train avantDroitFiatDobloDOBLO I09/2001 => 09/2004Train avantDroitFiatMAREAMAREA => -Droit,GaucheFiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avantDroitFiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002Train avantDroitFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avantDroitFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avantDroitFiatPalioPalio05/1999 => 08/2002Train avantDroitFiatSTILOSTILO => -Droit,GaucheFiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007Train avantDroitFiatSienaSiena03/2002 => 09/2004Train avantDroitLanciaMUSAMUSA 106/2004 => 09/2004Train avantDroitLanciaMUSAMUSA 206/2004 => 09/2004Train avantDroitLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroitLanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995Train avantDroitLanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995Train avantDroitLanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 09/2004Train avantDroit