Roulements de boîte de vitesse VL

N45003S03H500 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • N.12528.S09.H100 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,325 kg
Largeur 1 (boite de vitesse)17 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)37 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)73 mm
Code boite de vitesseC514

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46763885

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013Train avant-Fiat500500 II06/2007 => 05/2012Train avant-FiatALBEAALBEA03/2002 => 09/2004Train avant-FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002Train avant-FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002Train avant-FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009Train avant-FiatDobloDOBLO I09/2000 => 12/2010Train avant-FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avant-FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011Train avant-FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011Train avant-FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avant-FiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002Train avantDroitFiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002Train avant-FiatPANDAPANDA II08/2004 => 07/2010Train avant-FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avant-FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avant-FiatPalioPalio05/1999 => 08/2002Train avantDroitFiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007Train avant-FiatSienaSiena03/2002 => 09/2004Train avantDroitLanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012Train avant-LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012Train avant-LanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avant-LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995Train avant-LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995Train avant-LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 09/2004Train avant-