Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4828 - NTN

NA4828

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur175 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux155 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
s - Déport axial max1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,82 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique121 kN
C0r - Capacité charge statique315 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI146,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE168,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm