Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4852 - NTN

NA4852

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure60 mm
F - Cote sous Rouleaux285 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
s - Déport axial max2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou4 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse10,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique375 kN
C0r - Capacité charge statique1160 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse950 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI269 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE311 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm