Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4900LL/3AS - NTN

NA4900LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure13 mm
F - Cote sous Rouleaux14 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,025 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,2 kN
C0r - Capacité charge statique8,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE16 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE20 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm