Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4901R - NTN

NA4901R

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur24 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure13 mm
F - Cote sous Rouleaux16 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max0,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,026 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique9,55 kN
C0r - Capacité charge statique10,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile23000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE22 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm