Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4906LL/3AS - NTN

NA4906LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure17 mm
F - Cote sous Rouleaux35 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,107 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique18 kN
C0r - Capacité charge statique27,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE38 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE45 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm