• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4910LL/3AS - NTN

NA4910LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure22 mm
F - Cote sous Rouleaux58 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,295 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique30,5 kN
C0r - Capacité charge statique64 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE61 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE68 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm