Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 100 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 140 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 40 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 115 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| s - Déport axial max | 2 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Trou de graissage sur bague intégrieure | Non/No |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,93 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 127 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 260 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 3500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 106,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 133,5 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |