• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NATR12XCT - NTN

NATR12XCT

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure14 mm
F - Cote sous Rouleaux17 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle25 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,069 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique8,85 kN
C0r - Capacité charge statique11,7 kN
Charge de la piste cylindrique de galet8,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C