Galet de came avec bague intérieure

NATR17XLL/3AS - NTN

NATR17XLL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle32 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,14 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique14 kN
C0r - Capacité charge statique22,8 kN
Charge de la piste cylindrique de galet14,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C