Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NATR20XLL/3AS - NTN

NATR20XLL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure24 mm
F - Cote sous Rouleaux25 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle37 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,246 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique20,7 kN
C0r - Capacité charge statique33,5 kN
Charge de la piste cylindrique de galet21 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C