• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NATR30X - NTN

NATR30X

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure28 mm
F - Cote sous Rouleaux38 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle51 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique36 kN
C0r - Capacité charge statique66 kN
Charge de la piste cylindrique de galet33 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C