Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 15 mm D - Diamètre Extérieur 35 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 18 mm F - Cote sous Rouleaux 20 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 27 mm Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,102 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 18,4 kN C0r - Capacité charge statique 38 kN Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C