Galet de came avec bague intérieure

NATV35LL/3AS - NTN

NATV35LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure28 mm
F - Cote sous Rouleaux44,5 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle58 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,647 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique52 kN
C0r - Capacité charge statique134 kN
Charge de la piste sphérique de galet8,05 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C