Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 50 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 32 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 66 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,89 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 68,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 171 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 9,8 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |