Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NATV50LL/3AS - NTN

NATV50LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux60 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle76 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,99 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique76 kN
C0r - Capacité charge statique205 kN
Charge de la piste sphérique de galet11,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C