• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ1012G1 - NTN

NJ1012G1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur95 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
E - Cote sur rouleaux85,5 mm
F - Cote sous Rouleaux69,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI72,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique44,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique48,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI66,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face68 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI73,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE88,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image