• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ1016 - NTN

NJ1016

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
E - Cote sur rouleaux113,5 mm
F - Cote sous Rouleaux91,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI95,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80 kN
C0 - Capacité Charge Statique90,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI86,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face90 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI97 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image