Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 24 mm E - Cote sur rouleaux 137 mm F - Cote sous Rouleaux 113 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 117,8 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,44 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 103 kN C0 - Capacité Charge Statique 126 kN Cu - Charge limite à la fatigue 14,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 106,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 142 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 139 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors