• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ204EAT2X - NTN

NJ204EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
E - Cote sur rouleaux41,5 mm
F - Cote sous Rouleaux26,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI29,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique32,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique24,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile21600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI29 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face42,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image