• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ205EAT2X - NTN

NJ205EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
E - Cote sur rouleaux46,5 mm
F - Cote sous Rouleaux31,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI34,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,136 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique34,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique27,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI34 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face47,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image