• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ206EAT2X - NTN

NJ206EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
E - Cote sur rouleaux55,5 mm
F - Cote sous Rouleaux37,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI41,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,208 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique46 kN
C0 - Capacité Charge Statique37,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI34 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face37 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI44 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image