Retour

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 30 mm
Diamètre Extérieur (D) 62 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 16 mm
Cote sur rouleaux (E) 55,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 37,5 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 41,3 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 52,5 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 0,6 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 0,213 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 38,1 kN
Capacité Charge Statique (C0) 36,1 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 4,4 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 9800 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 14000 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 11000 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 9500 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,403 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,973 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 5,242 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 7,758 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 35 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 37 mm
Diamètre de passage mini BINU db 40 mm
Diamètre de Passage mini BINJ et BIN dc min 44 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 57 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 1 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents