Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 85 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19 mm E - Cote sur rouleaux 76,5 mm F - Cote sous Rouleaux 54,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 59 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 73,3 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,445 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 64,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 68,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 8,4 kN N ref - Vitesse thermique de référence 6900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 9900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,24 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,76 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,787 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,894 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 51,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 54 mm db - Diamètre de passage mini BI 57 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 61 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 78,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors