Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 20 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 81,5 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 59,5 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 64 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 78,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 0,503 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 67,8 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 74,5 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 9,1 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 6600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 9200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 6,752 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,248 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,253 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,127 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,422 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 56,5 mm |
| da max - Diamètre max épaulement petite face | 58 mm |
| db - Diamètre de passage mini BI | 62 mm |
| dc min - Diamètre de passage mini BI | 67 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 83,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |
Industry Calcul Factors