Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ211 - NTN

NJ211

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux88,5 mm
F - Cote sous Rouleaux66,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI70,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique64,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique62,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face65 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI73 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image