• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ211EAT2XC5 - NTN

NJ211EAT2XC5

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux90 mm
F - Cote sous Rouleaux66 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI70,8 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC5
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique102 kN
C0 - Capacité Charge Statique98,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI61,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI68 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face91 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image