Retour

NJ215EG15J30 - SNR

NJ215EG15J30

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 75 mm
Diamètre Extérieur (D) 130 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 25 mm
Cote sur rouleaux (E) 118,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 88,5 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 94,3 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 114,4 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,5 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 1,5 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 1,3 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 136 kN
Capacité Charge Statique (C0) 167 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 20,2 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 4400 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 6200 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 5100 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 4300 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,428 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,755 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,696 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 10,304 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 83 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 87 mm
Diamètre de passage mini BINU db 90 mm
Diamètre de Passage mini BINJ et BIN dc min 96 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 122 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 1,5 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents