Retour

NJ2217EG15 - SNR

NJ2217EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 85 mm
Diamètre Extérieur (D) 150 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 36 mm
Cote sur rouleaux (E) 136,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 100,5 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 107,5 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 131,5 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 2,55 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 222 kN
Capacité Charge Statique (C0) 285 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 33 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3300 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 5400 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 4500 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 3700 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,424 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,431 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,209 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,791 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 94 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 99 mm
Diamètre de passage mini BINU db 104 mm
Diamètre de Passage mini BINJ et BIN dc min 110 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 141 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents