• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2218EAT2X - NTN

NJ2218EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux145 mm
F - Cote sous Rouleaux107 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI114,6 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique286 kN
C0 - Capacité Charge Statique315 kN
Cu - Charge limite à la fatigue35,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI109 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face147 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image