Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 90 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 160 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 40 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 145 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 107 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 114,3 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 139,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 3,23 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 249 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 326 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 37,1 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3200 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,218 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,782 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,481 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,241 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,425 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 99 mm |
| da max - Diamètre max épaulement petite face | 105 mm |
| db - Diamètre de passage mini BI | 109 mm |
| dc min - Diamètre de passage mini BI | 116 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 151 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 2 mm |
Industry Calcul Factors