• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
E - Cote sur rouleaux180,5 mm
F - Cote sous Rouleaux132,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI141,6 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE173,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse4,93 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique292 kN
C0 - Capacité Charge Statique365 kN
Cu - Charge limite à la fatigue38,9 kN
N ref - Vitesse thermique de référence3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,196 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,804 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,367 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,184 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI121 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face130 mm
db - Diamètre de passage mini BI135 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI144 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE189 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image