Retour

NJ226EG15 - SNR

NJ226EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 130 mm
Diamètre Extérieur (D) 230 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 40 mm
Cote sur rouleaux (E) 209,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 153,5 mm
Diamètre ext. Collet bague int. / Diamètre ext. bague HJ (d1) 163,9 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 201,2 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 3 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 3 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 6,6 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 367 kN
Capacité Charge Statique (C0) 461 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 47 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 2800 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 3500 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 2900 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 2400 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,423 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,328 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,189 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,811 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 143 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 151 mm
Diamètre de passage mini BINU db 158 mm
Diamètre de Passage mini BINJ et BIN dc min 168 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 217 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2,5 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image