• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ228C3 - NTN

NJ228C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur250 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure42 mm
E - Cote sur rouleaux221 mm
F - Cote sous Rouleaux169 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI179,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse8,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique345 kN
C0 - Capacité Charge Statique400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue39,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI153 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face166 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI182 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE237 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image