• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2304EAT2XC3 - NTN

NJ2304EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux45,5 mm
F - Cote sous Rouleaux27,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI31,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique49,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique39 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,75 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI30 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE45,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face46,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image